As bandejas de emenda da Corning usam projetos comprovados e tecnologia de organização de fibra para fornecer proteção física ideal para métodos de emenda por fusão e mecânica. As bandejas são projetadas para uso com hardware de emenda interno ou externo, com projetos de cabos ópticos de tubo loose e tight-buffered.
A série de bandejas metálicas consiste em uma base de alumínio resistente e tampa com abas metálicas crimpáveis para alívio de tensão do tubo de buffer. Pontos adicionais de alívio de tensão estão disponíveis para prender os tubos de buffer ou pigtails às bandejas usando braçadeiras. O revestimento de tinta em pó preta permite fácil identificação da fibra e proteção adicional. Projetadas para uso com o hardware de interconexão da Corning e caixas de emenda, essas bandejas de emenda são parte integrante de um sistema de emenda completo.
Muitos de nossos produtos de hardware de fibra óptica são altamente configuráveis. Se não encontrar aqui o que está procurando, revise a matriz de pedido contida na folha de especificações da família à direita ou ligue para o Atendimento ao Cliente no telefone 1-800-743-2675.