CTX-CAB-F2209NNRNB
Centrix™ Front Access Cabinet Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
Especificações gerais
Número do produto | CTX-CAB-F2209NNRNB |
Código EAN | 4059496124475 |
Tipo de produto | Centrix |
Tipo de acesso | Acesso frontal |
Tipo de montagem | Solução de rack / gabinete |
Opção de emenda | Sim |
Pré-terminado | Sim |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Dimensões
Altura | 2400 mm |
Peso | 105 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 145 kg |
Altura da unidade | 40 U |
Unidades por entrega | 1/1 |
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management
Single 4m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport
5x Cable mounting plates include
10x numbered cable routing hubs included
Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4m)