text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2209PGRNB

Centrix™ Front Access Cabinet  Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CTX-CAB-F2209PGRNB
Código EAN 4059496130209
Tipo de produto Centrix
Tipo de acesso Acesso frontal
Tipo de montagem Solução de rack / gabinete 
Opção de emenda Sim
Pré-terminado Sim
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Altura 2400 mm
Peso 130 kg
Informações de pedido
Peso de envio 170 kg
Altura da unidade 40 U
Unidades por entrega 1/1
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management
Single 4m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport
5x Cable mounting plates include
10x numbered cable routing hubs included
Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4m)