text.skipToContent text.skipToNavigation

Centro de distribuição ambiental (EDC)

O centro de distribuição ambiental industrial (EDC) da Corning foi projetado para armazenamento e proteção de conexões de fibra óptica e emendas em ambientes internos e externos. Ideal para aplicações industriais, marítimas, de segurança ou de controle de tráfego, o EDC incorpora recursos que acomodam os requisitos de mudança e necessidades crescentes das redes de fibra óptica. A construção composta oferece excelente resistência a produtos químicos e à temperatura, com excelente resistência às intempéries. A tampa pode ser presa com travas de liberação rápida ou cadeado para segurança adicional. Com classificação NEMA 4X ou IEC IP66, a unidade oferece proteção contra corrosão, chuva, granizo, neve e poeira levada pelo vento. Ele aceita painéis de carcaça de conector de armário (CCH) e bandejas de emenda para conectorização em campo, incluindo emendas por fusão e emendas mecânicas para técnicas de emenda ou fan-out. O EDC-CS-02P aceita dois cassetes, painéis ou módulos CCH e o EDC-CS-06P aceita seis cassetes, painéis ou módulos CCH para diversas opções de conectividade. O EDC inclui os suportes necessários para montagem em parede ou poste e os acessórios adicionais incluem um kit de aterramento, um kit de montagem em rack e vários acessórios.

Products

Product Number Product Name
EDC-02P-NH Environmental Distribution Center (EDC)
EDC-12P-NH Environmental Distribution Center (EDC)