text.skipToContent text.skipToNavigation

JCWPS2000BB0007700

Armário interno série CE  Armário interno série CE

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Múltiplas opções de montagem
Robusto, de baixo perfil, montável em parede, rack ou suporte
Várias opções de configuração
As opções de configuração de fábrica e de campo incluem recursos de emenda e plug-and-play
Capacidade do splitter
Acomoda splitters duplos 1x4, duplos 1x8, duplos 1x16 e 1x32
Compatibilidade do splitter
Módulos splitter intercambiáveis com a família OptiTect® Gen 3 Cabinet e a família de hardware Eclipse®
Acesso à distribuição
O painel articulado permite o acesso ao painel traseiro do painel de distribuição
Seguro
Fechadura 216-B com cadeado
Capacidade de estacionamento
Estacionamento rápido dos conectores do módulo de splitter não utilizados
Tampas transparentes de proteção contra poeira
Fornece fácil instalação / remoção, capacidade de localização visual de falhas e proteção contra poeira