text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete para conectividade (CCH)

Os gabinetes para conectividade (CCHs) fornecem recursos de interconexão ou conexão cruzada entre planta externa, cabos riser ou de distribuição e optoeletrônicos. Como outras soluções de hardware LANscape, os gabinetes aceitam painéis de conectores CCH. Além disso, os gabinetes aceitam cassetes e módulos CCH. De roteamento de fibra e cabo e alívio de tensão à identificação e terminação de portas, estes gabinetes reduzem o risco de erros que podem interromper as redes. As unidades são projetadas para montagem em rack, em racks de 19 pol. (48 cm) ou racks opcionais para equipamentos de 23 pol. (58 cm) (com espaçamento de furos EIA de 1,75 pol.) Estão disponíveis em opções de espaço de rack de 1U (dois painéis, cassetes ou módulos), 2U (quatro painéis, cassetes ou módulos), 3U (seis painéis, cassetes ou módulos) e 4U (12 painéis, cassetes ou módulos). As opções 1U, 2U e 3U contam com uma bandeja deslizante e tampas superiores removíveis transparentes. O CCH-04U possui uma porta transparente, caixas frontais e traseiras removíveis e um interior na cor de platina para máxima visibilidade e acesso. Cada gabinete CCH é enviado completo com suportes de alívio de tensão, clipes de roteamento e guias e suportes de montagem para instalação adequada. São fornecidas etiquetas de documentação e componentes podem ser adicionados conforme necessário, para construir uma estrutura de distribuição de fibra para qualquer aplicação. Todos os gabinetes incluem uma porta frontal removível de policarbonato colorido. Todos os tamanhos de gabinetes têm kits de travas instaláveis ​em campo, disponíveis para portas dianteiras e traseiras. Todas as carcaças CCH também podem ser atualizadas para emenda de pigtail, para capacidade total de fibra e fácil gestão de fibra modular através do uso de cassetes de emenda CCH (CCH-CS), ou para facilitar a gestão de fibra modular ao usar conectores instaláveis​em campo através do uso de cassetes de folga CCH (CCH-CF).

Produtos

Número do produto Nome do produto
CCH-02U Carcaça de conector de armário (CCH), duas unidades de rack, suporta quatro painéis de conectores CCH