text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinetes EDGE™ Rapid Connect

Os gabinetes EDGE™ Rapid Connect da Corning gerenciam a inteRapid Connectonexão de troncos de planta externa pré-terminados e troncos internos retardantes de chama pré-terminados em redes de fibra óptica. Estes gabinetes robustos e versáteis são ideais para aplicações de inteRapid Connectonexão de data center (DCI).

O RXD-OPE foi desenhado com uma entrada e uma gestão simplificadas dos troncos. As placas de cobertura superior e inferior removíveis, juntamente com uma área de entrada de cabos de espuma divisível, garantem maior acessibilidade durante a instalação. A instalação do conjunto de cabos é realizada mediante o uso de grampos de retenção de cabo rápidos e simples, que são fornecidos com o RXD-OPE. Os gabinetes Rapid Connect propoRapid Connectionam facilidade de instalação e maior economia de tempo em comparação com configurações de conexão alternativas e gabinetes de emenda tradicionais.

As bandejas de conexão Rapid Connect aceitam até 12 conectores MTP, cada uma. Isto propoRapid Connectiona uma capacidade máxima de 6912 fibras inteRapid Connectonectadas com o uso de conexões MTP de 24 fibras, ou de 3456 fibras inteRapid Connectonectadas quando usadas conexões MTP de 12 fibras.

O gabinete acomoda até quatro troncos de planta externa e até 24 troncos internos. Cada gabinete é enviado com acessórios para aplicações montadas na parede e em rack de 19 polegadas; um kit de montagem em rack de 23 polegadas é vendido separadamente. O RXD-OPE também tem a opção de uma fechadura, para propoRapid Connectionar segurança adicional.


Produtos

Número do produto Nome do produto
RXD-SKRT-KIT Edge Rapid Connect Enclosure Extension Skirt Kit for RXD-OPE
RXD-OPE-1-24-24VM Gabinetes EDGE™ Rapid Connect, 24 Bandejas, sem Fechadura
RXD-OPE-L-24-24VM Gabinetes EDGE™ Rapid Connect, 24 Bandejas, com Fechadura
RXD-OPE-1-12-24VM Gabinetes EDGE™ Rapid Connect, 12 Bandejas, sem Fechadura
RXD-OPE-L-12-24VM Gabinetes EDGE™ Rapid Connect, 12 Bandejas, com Fechadura