Módulo de Derivação EDGE®
Os módulos de derivação EDGE™, parte das soluções EDGE para data centers e redes de área de armazenamento (SAN), permitem a derivação óptica passiva da rede, reduzindo o tempo de inatividade e a perda de links e aumentando a utilização do espaço do rack e a densidade em comparação com outras opções de derivação óptica.
Ao contrário de outras derivações ópticas passivas que devem ser adicionadas como dispositivos separados no link de rede, o módulo de derivação EDGE integra a tecnologia de acoplador para derivação óptica passiva em um componente de cabeamento estruturado - o módulo. As portas monitoradas podem ser adicionadas sem interromper o tráfego ativo do sistema.
Tipo de conector A
Contagem de fibra
Número de adaptadores por painel
Categoria da fibra
SM (OS2)
Tipo de conector B
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| ETM-5A-G | Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex azuis rotulados LIVE | |
| ETM-5B-G | Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), portas LC duplex de 12F, um adaptador MTP® macho LIVE, um adaptador MTP macho vermelho TAP, habilita o monitoramento de seis portas, Polaridade Universal | |
| ETM-5C-G | Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos pretos rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas | |
| ETM-5C-G-R | Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho montado na parte de trás rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos pretos LIVE, habilita o monitoramento de seis portas | |
| ETM-7A-G | Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex azuis rotulados LIVE | |
| ETM-7A-G-DMX | Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), 4 adaptadores LC duplex para derivação de comprimento de onda (DeMux), 2 adaptadores LC duplex azuis para link LIVE | |
| ETM-7B-G | Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), portas LC duplex de 12F, um adaptador MTP® macho LIVE, um adaptador MTP macho vermelho TAP, habilita o monitoramento de seis portas, Polaridade Universal | |
| ETM-7C-G | Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos pretos rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas | |
| ETM-7C-G-R | Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos pretos rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas |