text.skipToContent text.skipToNavigation

Os módulos de derivação EDGE™, parte das soluções EDGE para data centers e redes de área de armazenamento (SAN), permitem a derivação óptica passiva da rede, reduzindo o tempo de inatividade e a perda de links e aumentando a utilização do espaço do rack e a densidade em comparação com outras opções de derivação óptica.

Ao contrário de outras derivações ópticas passivas que devem ser adicionadas como dispositivos separados no link de rede, o módulo de derivação EDGE integra a tecnologia de acoplador para derivação óptica passiva em um componente de cabeamento estruturado - o módulo. As portas monitoradas podem ser adicionadas sem interromper o tráfego ativo do sistema.

Tipo de conector A LC duplex
Contagem de fibra 12
Número de adaptadores por painel 6
Tipo de conector B MTP® (com pinos)

Produtos

Número do produto Nome do produto
ETM-5B-G Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 50/50 razão de divisão (live/tap), portas LC duplex de 12F, um adaptador MTP® macho LIVE, um adaptador MTP macho vermelho TAP, habilita o monitoramento de seis portas, Polaridade Universal
ETM-5B-Q Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 razão de divisão (live/tap), portas LC duplex de 12F, um adaptador MTP® macho LIVE, um adaptador MTP macho vermelho TAP, habilita o monitoramento de seis portas, Polaridade Universal
ETM-7B-G Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), portas LC duplex de 12F, um adaptador MTP® macho LIVE, um adaptador MTP macho vermelho TAP, habilita o monitoramento de seis portas, Polaridade Universal
ETM-7B-Q Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 razão de divisão (live/tap), portas LC duplex de 12F, um adaptador MTP® macho LIVE, um adaptador MTP macho vermelho TAP, habilita o monitoramento de seis portas