Módulo de Derivação EDGE®
Os módulos de derivação EDGE™, parte das soluções EDGE para data centers e redes de área de armazenamento (SAN), permitem a derivação óptica passiva da rede, reduzindo o tempo de inatividade e a perda de links e aumentando a utilização do espaço do rack e a densidade em comparação com outras opções de derivação óptica.
Ao contrário de outras derivações ópticas passivas que devem ser adicionadas como dispositivos separados no link de rede, o módulo de derivação EDGE integra a tecnologia de acoplador para derivação óptica passiva em um componente de cabeamento estruturado - o módulo. As portas monitoradas podem ser adicionadas sem interromper o tráfego ativo do sistema.
Tipo de conector A
MTP® (com pinos)
Contagem de fibra
12
Número de adaptadores por painel
6 por 10G, 1 por 40G
Categoria da fibra
50 µm MM (OM4)
Tipo de conector B
MTP® (com pinos)
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| ETM-5C-Q | Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos aqua rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas de 10G ou de uma porta de 40G | |
| ETM-5C-Q-R | Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 50/50 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho montado na parte de trás rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos aqua rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas de 10G ou de uma porta de 40G | |
| ETM-7C-Q | Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho na parte frontal rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos aqua rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas de 10G ou de uma porta de 40G | |
| ETM-7C-Q-R | Módulo de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 70/30 razão de divisão (live/tap), um adaptador MTP® macho vermelho montado na parte de trás rotulado TAP, dois adaptadores MTP machos aqua rotulados LIVE, habilita o monitoramento de seis portas de 10G ou de uma porta de 40G |