text.skipToContent text.skipToNavigation

Os módulos de derivação EDGE™, parte das soluções EDGE para data centers e redes de área de armazenamento (SAN), permitem a derivação óptica passiva da rede, reduzindo o tempo de inatividade e a perda de links e aumentando a utilização do espaço do rack e a densidade em comparação com outras opções de derivação óptica.

Ao contrário de outras derivações ópticas passivas que devem ser adicionadas como dispositivos separados no link de rede, o módulo de derivação EDGE integra a tecnologia de acoplador para derivação óptica passiva em um componente de cabeamento estruturado - o módulo. As portas monitoradas podem ser adicionadas sem interromper o tráfego ativo do sistema.

Tipo de conector A LC duplex
Contagem de fibra Não disponível
Número de adaptadores por painel Não disponível
Categoria da fibra SM (OS2)
Tipo de conector B Não disponível

Produtos

Número do produto Nome do produto
ETM-7A-G Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), dois adaptadores LC duplex vermelhos rotulados TAP, quatro adaptadores LC duplex azuis rotulados LIVE