Módulo de Derivação EDGE®
Os módulos de derivação EDGE™, parte das soluções EDGE para data centers e redes de área de armazenamento (SAN), permitem a derivação óptica passiva da rede, reduzindo o tempo de inatividade e a perda de links e aumentando a utilização do espaço do rack e a densidade em comparação com outras opções de derivação óptica.
Ao contrário de outras derivações ópticas passivas que devem ser adicionadas como dispositivos separados no link de rede, o módulo de derivação EDGE integra a tecnologia de acoplador para derivação óptica passiva em um componente de cabeamento estruturado - o módulo. As portas monitoradas podem ser adicionadas sem interromper o tráfego ativo do sistema.
Tipo de conector A
LC duplex
Contagem de fibra
4
Número de adaptadores por painel
Não disponível
Categoria da fibra
SM (OS2)
Tipo de conector B
Não disponível
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| ETM-7A-G-DMX | Módulo de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 razão de divisão (live/tap), 4 adaptadores LC duplex para derivação de comprimento de onda (DeMux), 2 adaptadores LC duplex azuis para link LIVE |