Painel para gabinete CCH, adaptadores LC
Categoria da fibra
Polido
Contagem de fibra
12
Número de adaptadores por painel
6
Cor da carcaça do adaptador
Material da carcaça do adaptador
Compósito
Tipo de adaptador
Você também pode estar interessado em
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
CCH-CP12-A8 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, 12 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP12-A9 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, UPC, 12 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP12-AD | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, 12 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm, com tampa retrátil | |
CCH-CP12-B3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, APC, 12 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP12-D3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, 12 F, multimodo (OM2) de 50 µm | |
CCH-CP12-E4 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, 12 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm |