text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS-PST

CCH Cassette  Aplicações de emenda de passagem, 24F

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CCH-CS-PST
Tipo de produto Hardware montável em rack
Tecnologia Emenda por fusão
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Tipo de montagem Rack de 19 pol.,  Rack de 23 pol.,  Montável em parede 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Tipo de carcaça Hardware montável em rack
Tipo de painel ou módulo CCH
Informações de pedido
Peso de envio 0,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Pass-through cassette holds 24 single-fiber splices or 6 mass fusion splices

Splice to full housing capacity and manage all splices inside the housing

Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing

Easy ordering and field installation

Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular
Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)