CCH-CP06-A8
Painel para gabinete CCH, adaptadores LC Duplex, 6 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | CCH-CP06-A8 |
Código EAN | 4056418194905 |
Tipo de produto | Painéis e módulos |
Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Aplicação | LAN/SAN do data center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Número de adaptadores | 3 |
Contagem da fibra | 6 |
Tipo de carcaça | Painéis e módulos |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 6 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Bege |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de adaptador | LC duplex |
Encaixe | Cerâmico |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | CCH Painel Adaptador com guia de instalação |
Unidades por entrega | 1/1 |