CCH-CP16-A9
Painel para gabinete CCH, adaptadores LC Duplex UPC, 16 F, monomodo (OS2)
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | CCH-CP16-A9 |
Código EAN | 4056418194479 |
Tipo de produto | Painéis e módulos |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicação | LAN/SAN do data center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Número de adaptadores | 8 |
Contagem da fibra | 16 |
Tipo de carcaça | Painéis e módulos |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 16 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Azul |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de adaptador | LC duplex |
Encaixe | Cerâmico |
Especificações - Conector A
Polida | UPC |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | CCH Painel Adaptador com guia de instalação |
Unidades por entrega | 1/1 |