CCH-CP24-B3
Painel para gabinete CCH, adaptadores LC Duplex APC, 24 F, monomodo (OS2)
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | CCH-CP24-B3 |
Código EAN | 4056418186481 |
Tipo de produto | Painéis e módulos |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicação | LAN/SAN do data center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Número de adaptadores | 12 |
Contagem da fibra | 24 |
Tipo de carcaça | Painéis e módulos |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 24 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Verde |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de adaptador | LC duplex |
Encaixe | Cerâmico |
Especificações - Conector A
Polida | APC |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | CCH Painel Adaptador com guia de instalação |
Unidades por entrega | 1/1 |