text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP24-D3

Painel para gabinete CCH, adaptadores LC  Duplex, 24 F, multimodo (OM2) de 50 µm

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto CCH-CP24-D3
Código EAN 4056418194424
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Aplicação LAN/SAN do data center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 12
Contagem da fibra 24
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Projeto do cabo
Contagem da fibra 24
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Preto
Material da carcaça Compósito
Tipo de adaptador LC duplex
Encaixe Cerâmico
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem CCH Painel Adaptador com guia de instalação
Unidades por entrega 1/1