text.skipToContent text.skipToNavigation

Quadro Eclipse®

O quadro do compartimento de rede Eclipse foi projetado em torno de uma estrutura de flange desigual de 19 pol., com lateral de flange ampla (frontal) e lateral de flange estreita (traseira). Cada estrutura de 7 pés acomoda um total de 44 unidades ou espaços de rack. Uma estrutura classificada para zona 4 também está disponível.O ECL-IBD oferece uma abordagem inovadora para gestão de fibra no sistema de estrutura de hardware Eclipse. Esta unidade inter-baias de dois lados possui nove hubs de roteamento na parte frontal e traseira, com acesso de passagem de fibra em toda a sua extensão. Quando instalado próximo a uma unidade de compartimento de hardware, um canal traseiro está disponível para direcionar os cabos para os patch panels localizados no compartimento. Como acontece com outros produtos de hardware, o ECL-IBD protege o raio de curvatura da fibra em toda a unidade, garantindo o desempenho da fibra e a integridade do sinal.O ECL-EC-7 oferece armazenamento de fibra dentro da tampa da extremidade por meio de um projeto de carcaça. A carcaça externa da unidade oferece uma aparência acabada, enquanto a carcaça interna é equipada com hubs de roteamento para armazenamento e roteamento de fibra. Esta unidade pode ser montada apenas na unidade ECL-IBD.O sistema de hardware Eclipse inclui duas unidades de armazenamento entre compartimentos (IBS), projetadas para rotear e gerenciar jumpers dentro de uma linha de compartimentos. O ECL-IBS foi projetado para gestão de fibra apenas na frente da linha de compartimentos. As unidades de terminação na família de produtos de hardware Eclipse oferecem uma aparência acabada para uma linha de compartimentos de hardware UDF. O ECL-IBU oferece tampas oblongas para o jumper 2U, com mandris em uma das laterais.
Dimensões (A x L x P) 213,4 x 55,6 x 24,4 cm (84 x 21,9 x 9,6 pol.)

Produtos

Número do produto Nome do produto
ECL-BAY-7 Quadro Eclipse®, 7 pés com prateleiras superior e inferior, 19” de largura