Quadro de Distribuição Óptica
O Quadro de Distribuição Óptica Corning® é otimizado para aplicações de cross-connect de alta densidade. Quando totalmente carregado com gabinetes EDGE 4U, o modelo de estrutura dupla fornece uma capacidade total de 5.760 portas LC Duplex ou MTP / 11.520 portas LC Simplex, enquanto o modelo de estrutura única oferece uma capacidade total de 2.880 portas LC Duplex ou MTP / 5.760 portas LC Simplex.
Com placas de gerenciamento de jumpers modulares e hubs segmentados, um único patch cord de 4 metros permite o patching de qualquer porta para qualquer outra porta na estrutura óptica de distribuição. O armazenamento da sobra dos cabos é gerenciado por gravidade, garantindo que qualquer jumper possa ser adicionado ou removido em menos de dois minutos, mesmo quando o bastidor estiver completamente ocupado.
Acessórios adicionais, como canais para gerenciamento de cabos, portas dianteiras e traseiras e painéis laterais, também estão disponíveis. A construção modular permite que o quadro de distribuição óptica completo seja montado rapidamente por um único instalador.
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| PC2TDAFG4XD2A2FA2PADQ | Quadro EDGE™ Simétrico de 19, 900x600, 7 pés, Gerenciamento de Patchcords em Ambos os Lados, Entrada de Cabos na Parte Traseira, com Portas e Painéis Sólidos, Pré-Montado | |
| PC2TDAFG5LCAA2FA2PADQ | Quadro EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pés, Gerenciamento de Patchcord à Esquerda, Entrada de Cabos na Parte Traseira, Com Portas Sólidas e Paineis, Pré-Montado | |
| PC2TDAFG5RCAB2FA2PADQ | Quadro EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pés, Gerenciamento de Patchcord à Direita, Entrada de Cabos na Parte Traseira, Com Portas Sólidas e Paineis, Pré-Montado | |
| PC2TDJFG4XD2A2FA2PAWE | Quadro EDGE™ Simétrico de 19, 900x600, 2,2m, Gerenciamento de Patchcords em Ambos os Lados, Entrada de Cabos na Parte Traseira, Com Portas Sólidas e Painéis, Pré-Montado | |
| PF2QDACG7ZDANNNN2PFDQ | Quadro EDGE™ Duplo de 19, 1800x600, 7 pés, Gerenciamento de Patchcord no Centro, Entrada de Cabos na Parte Traseira, Sem Portas | |
| PF2TDAFG5LCANNNN2PADQ | Quadro EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pés, Gerenciamento de Patchcord à Esquerda, Entrada de Cabos na Parte Traseira, Sem Portas, Pré-Montado | |
| PF2TDAFG5RCANNNN2PADQ | Quadro EDGE™ Único de 19, 900x600, 7 pés, Gerenciamento de Patchcord à Direita, Entrada de Cabos na Parte Traseira, Sem Portas, Pré-Montado |