text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-PK-FA

Quadro Centrix®  Bloco de isolamento, quadro de acesso frontal

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto CTX-PK-FA
Tipo de montagem Montagem em rack 
Segurança Not Secured[not-secured]
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Peso 1,4 kg
Informações de pedido
Peso de envio 2,3 kg
Unidades por entrega 1/1