ECL-BAY-7
Quadro Eclipse® Quadro Eclipse®
Especificações gerais
| Número do produto | ECL-BAY-7 |
| Tipo de produto | Hardware montável em rack |
| Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV, Escritório central |
| Rail Spacing | 444,5 cm |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Tipo de carcaça | Eclipse |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Preto |
Dimensões
| Altura | 2134 mm |
| Largura | 556 mm |
| Profundidade | 244 mm |
| Peso | 90,7 kg |
Informações de pedido
| Peso de envio | 90,7 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |