MSF-F84848R43F
OptiSheath® terminal splitter Multiporta Flex OptiTap® em linha, splitter 1x8, monomodo (OS2), embalagem em quantidade
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | MSF-F84848R43F |
Código EAN | 4056418270999 |
Ambiente | Externo |
Categoria da fibra | ClearCurve® ZBL |
Embalagem | Pacote a granel |
Tipo de produto | Terminais |
Terminação | Ambas as extremidades |
Aplicação | Subterrâneo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto e critérios de teste | Atende à Telcordia GR-771-CORE e seções aplicáveis da GR-1209-CORE e GR-1221-CORE |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 8 |
Número de portas - corte | 8 |
Número de portas de fibra única, conector SC APC | 8 |
Especificações mecânicas
Pareamento/despareamento a frio | -40 °C (-40 °F) |
Tipo de divisor | 1x8, sem porta de expansão |
Especificações - Conector A
Polida | APC |
Perda por inserção, máx. | 0,4 dB |
Perda por inserção, típica | ≤ 0,15 dB |
Especificações - Conector B
Polida | APC |
Dimensões
Altura | 119 mm |
Profundidade | 52 mm |
Comprimento | 0 mm |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa |
Unidades por entrega | 1/1 |
Terminal de múltiplas portas de fator de forma pequeno, de baixo perfil
Reduz o custo do material de construção, permitindo pedestais e abóbadas menores
Portas de conector de montagem de cabo OptiTap® em rabichos individuais
Máxima flexibilidade ao instalar em poços congestionados, o que reduz a necessidade de recuperação
Fibra insensível a dobras ClearCurve® da Corning
Ideal para implantações de curvaturas apertadas (raio de curvatura mínimo de 5 mm)
Disponível com divisor 1x4 ou 1x8
Reduz a contagem de fibra do cabo de distribuição
Ambientalmente segura e classificada como IP68
Elimina o risco de entrada de umidade