text.skipToContent text.skipToNavigation

MTB-0844TD100FW

OptiSheath® terminal Multipuerto con jumper OptiTip®  OptiSheath® terminal Multipuerto con jumper OptiTip®

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto MTB-0844TD100FW
Tipo de producto Multipuertos
Tipo de cable Drop tonificable plano SST
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Embalaje Paquete a granel
Hardware preconectado con cola
Tecnología Pushlok
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Programas de desarrollo rural del USDA 
Criterios de diseño y prueba IP 68 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Bloqueable No
Número de fibras 8
Número de puertos - corte 8
Material de la carcasa Plástico
Número de fibras en el cable de entrada 8
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable 100 ft
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector SC
Pulido APC
Pérdida por inserción, típica ≤ 0,35 dB
Reflectancia, típica > 65 dB
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector SC
Pulido APC
Dimensiones
Altura 76 mm
Ancho 86 mm
Profundidad 312 mm
Peso 1,86 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja
Unidades por entrega 4/1
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
Puertos con ensamblaje del cable con conector OptiTap® para terminación del cable de abonado
Menor costo de instalación y aumento de la velocidad de conexión del abonado
Disponible con cola o preterminado con conector multifibra OptiTip®
Flexibilidad de diseño y simplicidad de inventario
Carcasa soldada por ultrasonidos
Elimina el potencial de entrada de agua y evita la entrada no deseada en el campo
Conectores pulidos terminados en fábrica
Elimina la pérdida asociada con el exceso de empalmes por fusión.