Hardware Eclipse® módulo Multiplexação por Divisão de Comprimentos de Onda Grossa
Categoria da fibra
SM (OS2)
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| CAX6C04BEYZZUN | Os multiplexadores e demultiplexadores CWDM da Corning utilizam tecnologia avançada de filtro de camada fina, projetado para uso com lasers mais baratos e sem temperatura controlada. Estão disponíveis em diversas contagens de canais, com espaçamento de 20 nm padrão da indústria. Os dispositivos CWDM também podem incluir um mux/demux de 1310 nm para integrar serviços de vídeo, dados e voz. Os dispositivos CWDM da Corning são qualificados para uso interno e externo e têm uma ampla variedade de opções de embalagem, desde aplicações internas montáveis em rack a soluções de gabinete externo. | |
| CAX6C04FJ-ZZUN | Os multiplexadores e demultiplexadores CWDM da Corning utilizam tecnologia avançada de filtro de camada fina, projetado para uso com lasers mais baratos e sem temperatura controlada. Estão disponíveis em diversas contagens de canais, com espaçamento de 20 nm padrão da indústria. Os dispositivos CWDM também podem incluir um mux/demux de 1310 nm para integrar serviços de vídeo, dados e voz. Os dispositivos CWDM da Corning são qualificados para uso interno e externo e têm uma ampla variedade de opções de embalagem, desde aplicações internas montáveis em rack a soluções de gabinete externo. |