text.skipToContent text.skipToNavigation

040402G5Z20015M

Cordão óptico LC duplex a LC duplex, 2 F, cordão duplex tight buffer, LSZH, legs de 2,0 mm  Cordão óptico LC duplex a LC duplex, 2 F, cordão duplex tight buffer, LSZH, legs de 2,0 mm

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 040402G5Z20015M
Código EAN 4056418604107
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra Fibra óptica SMF-28® Ultra 242
Ambiente Interno/externo
Aplicação FTTH,  LAN,  Interno,  Headend 
Tipo de cabo Tight-Buffered
Tipo de montagem de cabo Duas fibras
Normas
Reação ao Fogo Dca
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Intermateabilidade IEC 61754
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 2
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Cor da capa externa Amarelo
Especificações mecânicas
Raio de curvatura mínimo 10 mm
Resistência à tração 70 N
Diâmetro externo nominal 2 mm 
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 10 mm
Raio mín. de curvatura de operação 10 mm
Especificações - Conector A
Refletância, típica ≤ -58 dB
Polida UPC
Perda por inserção, típica 0,1 dB
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Cor do boot Azul / branco
Tipo de conector LC UPC Duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Azul
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Refletância ≤ -45 dB
Especificações - Conector B
Refletância, típica ≤ -58 dB
Polida UPC
Perda por inserção, típica 0,1 dB
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Cor do boot Verde-água / branco
Tipo de conector LC UPC Duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Azul
Tipo de boot Individual
Refletância ≤ -45 dB
Dimensões
Comprimento 15 m
Diâmetro externo 2 mm
Peso 0,13 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Conectores
- Conector LC Duplex acordo com TIA / EIA-604 -10
- Todos os conectores são testados para FOTP -21.
- Os conectores são pré-raio polida para proporcionar a geometria de ponta cara optimizada para o desempenho a longo prazo.
Cabo
Baixa emissão de fumaça (IEC 61034) e zero halogênio (LSZH), retardador de chama de acordo com IEC 60332-3-24 (C) e não corrosivo para IEC 60754-2 (FRNC)
Os cabos são de metal livre; portanto, não há problemas de solo em malha ou potencial de equalização. Projeto completamente seco (sem gel).
Cor da cobertura externa: OM1, OM2 - laranja; OM3, OM4 - Aqua; OS2 - amarelo