text.skipToContent text.skipToNavigation

050502T5Z20010M

Cordão óptico LC duplex a LC duplex, 2 F, cordão duplex tight buffer, LSZH, legs de 2,0 mm  Cordão óptico LC duplex a LC duplex, 2 F, cordão duplex tight buffer, LSZH, legs de 2,0 mm

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 050502T5Z20010M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montagem de cabo Duas fibras
Tipo de cabo Tight-Buffered
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Intermateabilidade Em conformidade com a TIA/EIA-604-10
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 2
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Cor da capa externa Verde-água
Especificações mecânicas
Raio de curvatura mínimo 10 mm
Resistência à tração 300 N
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Especificações - Conector A
Polida PC
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Verde-água / branco
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Preto
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Especificações - Conector B
Polida PC
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,5 dB
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Verde-água / branco
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Preto
Tipo de boot Individual
Dimensões
Comprimento 10 m
Diâmetro externo 2 mm
Peso 0,09 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa de papelão
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Conectores
- Conector LC Duplex acordo com TIA / EIA-604 -10
- Todos os conectores são testados para FOTP -21.
- Os conectores são pré-raio polida para proporcionar a geometria de ponta cara optimizada para o desempenho a longo prazo.
Cabo
Baixa emissão de fumaça (IEC 61034) e zero halogênio (LSZH), retardador de chama de acordo com IEC 60332-3-24 (C) e não corrosivo para IEC 60754-2 (FRNC)
Os cabos são de metal livre; portanto, não há problemas de solo em malha ou potencial de equalização. Projeto completamente seco (sem gel).
Cor da cobertura externa: OM1, OM2 - laranja; OM3, OM4 - Aqua; OS2 - amarelo