text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ Gehäuse, Fest


Products

Product Number Product Name
EDGE-04U-FP Gabinete EDGE™ FX, 4U, comporta 32 módulos ou painéis EDGE™
EDGE-02U-FP Gabinete EDGE™ FX, 2U, comporta 16 módulos ou painéis EDGE™
EDGE-FZB-04U Gabinete EDGE™ FX, 4U, comporta 32 módulos ou painéis EDGE™
EDGE-01U-EMOD EDGE™ Lösung 1 HE Modulträger, kann mit bis zu 8 EDGE Solutions Modulen oder Adapterpaneln bestückt werden
EDGE-01U-FP EDGE™ Gehäuse, 1 HE, nimmt bis zu 8 EDGE Lösung Module oder Verteilerfelder auf