WCH-06P
Gabinete de conector montável na parede (WCH) Suporta 6 painéis/cassetes de conector CCH
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | WCH-06P |
| Tipo de produto | Carcaças |
| Tipo de montagem | Montável em parede |
| Aplicação | Redes empresariais |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Bloqueável | Yes |
| Capacidade máxima de fibra | 144 |
| Tipo de carcaça | WCH |
| Opções de bandeja de emenda/cassete de emenda | Até 6 cassetes CCH |
| posição de bloqueio | Porta do provedor e porta do jumper |
Especificações do conector
| Cor da carcaça | Preto |
Dimensões
| Altura | 357,6 mm |
| Largura | 410,5 mm |
| Profundidade | 164,3 mm |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Gabinete; guia de instalação; 6 painéis em branco; 6 etiquetas de ID de painel; kit de hardware; suporte de alívio de tensão interno; suporte de alívio de tensão intermediário; braçadeira de cabos de 10 x 10 cm; braçadeira de cabos de 10 x 20 cm; espanadores; 4 parafusos de montagem; nível de bolha |
| Peso de envio | 4,58 kg |
| Shipping Height | 510 mm |
| Shipping Width | 448 mm |
| Shipping Depth | 248 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Recursos de interconexão e conexão cruzada
Ideal para emenda de campo e conectorização
Aceita cassetes, painéis e módulos CCH
Variedade de recursos pré-terminados e instaláveis em campo
Porta lateral do jumper transparente, com trava
Visibilidade e facilidade de acesso para instalação, teste e solução de problemas
Suporte removível de alívio de tensão
Flexibilidade para instalação e mudanças, acréscimos e alterações (MACs)
Roteamento segregado de cabo e fibra
Proteção de fibra