CCH Spleißmodule mit Pigtails
CCH Spleißmodule mit Pigtails erlauben schnelleres Spleßen während der Installation und einfache modulare Verwaltung der Steckermontage innerhalb des Gehäuses.
Adapter Type
Fiber Count
Fiber Category
Polish
Splice Protectors Type
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CCH-CS12-6C-P00RE | CCH Pigtailed Splice Cassette, 12 F, SC APC simplex, Single-mode (OS2), single-fiber (250 µm) | |
| CCH-CS12-6T-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, ST® Compatible UPC simplex, OS2, Einzelfaser (250 µm) | |
| CCH-CS12-A9-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, LC UPC duplex, OS2, Einzelfaser (250 µm) | |
| CCH-CS12-E4-P00QE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, LC duplex, türkis, OM4 | |
| CCH-CS12-E7-P00TE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, SC duplex, türkis, OM3/OM4 | |
| CCH-CS12-G7-P00BE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 12 F, SC UPC Duplex, schwarz, OM2 | |
| CCH-CS24-A9-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC UPC duplex, OS2, Einzelfaser (250 µm) | |
| CCH-CS24-AD-P00TE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC duplex mit Staubschutzklappe, türkis, OM3 | |
| CCH-CS24-AV-P00QE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC duplex mit Staubschutzklappe, OM4, violett | |
| CCH-CS24-B3-P00RE | CCH Spleißmodule mit Pigtails | |
| CCH-CS24-D3-P00BE | CCH Spleißmodule mit Pigtails, 24 F, LC duplex, schwarz, OM2 |