text.skipToContent text.skipToNavigation
Os cassetes de emenda EDGE™ fornecem a interface entre o cabo de fibra óptica principal e os jumpers LC duplex que conectam diretamente nos ativos eletrônicos. O cassete de emenda inclui uma ribbon nua de um metro (ou doze fibras de 250 µm), que é carregada no cassete e pode ser fundida em massa diretamente ao cabo ribbon ou ao cabo com fibras soltas. Os adaptadores LC duplex possuem obturadores articulados compatíveis com VFL que se movem para cima e para fora quando o conector é inserido.

Produits

Référence du produit Nom du produit
EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP Cassete de Emenda EDGE™, 12F, LC duplex, OM4, fibras individuais, crimpado
EDGE-CS12-AD-P00QJ Cassete de Emenda EDGE™, 12F, LC duplex, OM4, Ribbon, Polaridade Direta
EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP Cassete de Emenda EDGE™, 12F, LC duplex, OM4, fibras individuais, crimpado
EDGE-CS12-AD-P00QU Cassete de Emenda EDGE™, 12F, LC duplex, OM4, Ribbon, Universal
EDGE-CS12-AE-P00RE Cassete de Emenda EDGE™, 12F, LC duplex, Monomodo UPC, fibras individuais
EDGE-CS12-AE-P00RJ Cassete de Emenda EDGE™, 12F, LC duplex, Monomodo UPC, Ribbon, Polaridade Direta
EDGE-CS12-AE-P00RM-CSP Cassete de Emenda EDGE™, 12F, LC duplex, Monomodo UPC, fibras individuais, crimpado
EDGE-CS12-AF-P00RE Cassete de Emenda EDGE™, 12F, LC duplex, Monomodo APC, fibras individuais