text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de Fan-Out para tubo buffer, interno

Os kits fan-out para tubo buffer interno da Corning são projetados especificamente para a terminação de tubos buffer de 6 e 12 fibras. Esses kits de fan-out para tubo buffer fornecem a solução definitiva para os usuários que desejam instalar em campo os conectores em fibras revestidas de 250 μm. Os kits fornecem a solução fan-out mais compacta e fácil de instalar, sem necessidade de hardware ou espaço adicional além do necessário para a terminação de cabos tight-buffered. Os kits internos apresentam um conjunto de fan-out de 900 μm, codificado por cores para combinar com o esquema de cores da fibra. O conjunto fan-out está disponível com unidades de 6 ou 12 fibras, em comprimentos de 0,6 m (25 pol.) ou 1,2 m (47 pol.). Esses comprimentos diferentes fornecem ao instalador a flexibilidade necessária para uma variedade de opções de hardware.

Produtos

Número do produto Nome do produto
FAN-BT25-06 Kit de fan-out para tubo buffer, interno, 6 F, pernas de 25 pulgadas
FAN-BT25-12 Kit de fan-out para tubo buffer, interno, 12 F, pernas de 25 pulgadas
FAN-BT36-06 Kit de fan-out para tubo buffer, interno, 6 F, pernas de 36 pulgadas
FAN-BT36-12 Kit de fan-out para tubo buffer, interno, 12 F, pernas de 36 pulgadas
FAN-BT47-06 Kit de fan-out para tubo buffer, interno, 6 F, pernas de 47 pulgadas
FAN-BT47-12 Kit de fan-out para tubo buffer, interno, 12 F, pernas de 47 pulgadas