text.skipToContent text.skipToNavigation

80611326226

No Polish Connectors  SC, Single-mode PLUG 900/250 μm 8800

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 80611326226
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  85 °C    (-40 °F  para  185 °F    )
Projeto - Conector
Tipo de conector SC UPC
Cor do boot Branco
Especificações ópticas - Conector
Perda por inserção, típica 0,3 dB
Refletância, típica < -40 dB
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)