80611327760
No Polish Connectors NPC LC UPC, SM, 250/900 µm (60 Qty)
Especificações gerais
Número do produto | 80611327760 |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
Tecnologia | Sem epóxi/sem polimento |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Em conformidade com os requisitos ambientais e mecânicos da TIA/EIA-568-D.3, GR-1081, Emissão 1 seção 4.3 rendimento, Requisitos de perda de inserção de GR-1081-CORE, edição 1 (GR-326-CORE, edição 4) ciclo térmico e idade térmica; o desempenho da reflexão traseira era típico de um conector de emenda mecânica com índice de gel correspondente |
Condições ambientais
Padrão de ciclo de temperatura | ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 75 °C (-40 °F para 167 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 85 °C (-40 °F para 185 °F ) |
Projeto - Conector
Tipo de conector | LC |
Cor da carcaça | Azul |
Material do ferrolho | Yttria-stabilized Zirconia |
Especificações mecânicas - Conector
Diâmetro externo da fibra nominal | 125 µm |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
Especificações ópticas - Conector
Polida | UPC |
Perda por inserção, máx. | 0,6 dB |
Perda por inserção, típica | 0,3 dB |
Refletância, típica | < -40 dB |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE |
Unidades por entrega | 60/1 |
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)