95-050-99
UniCam® Connectors LC, 50 µm Multimode (OM2), Black
Especificações gerais
| Número do produto | 95-050-99 |
| Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
| Categoria do produto | Produto fundamental / Fastship |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Logotipo da Corning | Sim |
| Keyed (security) | No |
| Technology | No-Epoxy/No-Polish |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 75 °C (-40 °F para 167 °F ) |
Projeto - Conector
| Tipo de conector | LC |
| Cor da carcaça | Preto |
| Cor do boot | Preto |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Com pinos | Não |
Especificações mecânicas - Conector
| Diâmetro externo da fibra nominal | 125 µm |
| Resistência à tração do cabo revestido | 50 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Cabo com resistência à tração de 900 µm | Mudança de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Especificações ópticas - Conector
| Polida | UPC |
| Perda por inserção, máx. | 0,5 dB |
| Refletância | ≤ -26 dB |
Ordering Information
| Package Contents | Connector, Trigger, Crimp Band, Boot (900 µm), Boot (3.0 mm), Boot (2.0 mm) |
| Packaging Method | Individual Pack |
| Units per Delivery | 1/1 |