95-200-94-Z
UniCam® Connectors LC, Organizer pack, Single-mode (OS2), Green
General Specifications
| Product Number | 95-200-94-Z |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Logo Corning | Oui |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Technologie | Non-époxy/non-poli |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C to 75 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | LC |
| Couleur Boîtier | Vert |
| Couleur du boot | Vert |
| Matériau de la férule | Céramique |
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
| Diamètre extérieur Fibre | 125 µm |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, Max. | 0.75 dB |
| Réflectance | < -55 dB |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Kit d'organisation |
| Conteúdo da Embalagem | 25 connectors, 25 shrouds, 25 boots (900 μm) |
| Unidades por entrega | 25/1 |