text.skipToContent text.skipToNavigation

Aufteiladapter für Adern für den Einsatz im Innenbereich

Die Aufteiladapter für den Inneneinsatz von Corning sind speziell für die Konfektionierung von Bündeladern mit 6 und 12 Fasern entwickelt worden. Diese Aufteiladapter sind die optimale Lösung für alle, die auf der Baustelle Stecker auf 250 -μm -Fasern installieren wollen. Sie bieten eine äußerst kompakte, einfach zu montierende Faseraufteilung, die keine zusätzlichen Komponenten oder mehr Platz als bei der Konfektionierung von Festaderkabeln benötigt.
Die Innenaufteiladapter besitzen 900 -μm -Aufteiladern, die nach dem Farbschema der Fasern eingefärbt sind. Die Aufteiladapter sind für 6 - oder 12 -fasrige Bündeladern mit Längen von 0,6 m (25 in) oder 1,2 m (47 in) verfügbar. Diese unterschiedlichen Längen geben dem Installateur die Flexibilität, die er für die Vielzahl an Hardwaremöglichkeiten benötigt.


Produtos

Número do produto Nome do produto
FAN-BT25-06 Buffer Tube Fan-Out Kits, Indoor
FAN-BT25-12 Buffer Tube Fan-Out Kits, Indoor
FAN-BT36-06 Buffer Tube Fan-Out Kits, Indoor
FAN-BT36-12 Buffer Tube Fan-Out Kits, Indoor
FAN-BT47-06 Buffer Tube Fan-Out Kits, Indoor
FAN-BT47-12 Kabelaufteiler, Innenkabel, 12 Faser, 1138 mm Aufteiler