004E8Z-32125E2G
MIC® Tight Buffer Indoor Cable MIC® Tight Buffer Indoor Cable
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | 004E8Z-32125E2G |
Code EAN | 4056418100890 |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | J-V(ZN)H |
Aplicação | uso geral, Horizontal, Riser vertical |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
Reação ao Fogo | Dca, s1a, d1, a1 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Teste de propagação de chamas | Retardador de chama de acordo com IEC 60332-1-2 (cabo único) e IEC 60332-3-24 (maço de cabos) |
Requisitos de Reação ao Fogo | Reação ao fogo de acordo com EN 50575 e EN 13501-6 |
Densidade de fumaça | Baixa emissão de fumaça de acordo com IEC 61034 |
Teste de conteúdo de halogênio | Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1 |
Nível de corrosão | Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | Metre - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 E9 TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC |
Contagem da fibra | 4 |
Número de fios de rasgamento | 1 |
Cor da capa externa | Amarelo |
Diâmetro de proteção | 900 µm |
Material da capa externa | Retardador de chama, não corrosivo/baixa emissão de fumaça, sem silício, material de halogênio zero (FRNC/LSZH) |
Espessura nominal do revestimento externo | 0,8 mm |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Fio de aramida |
Cor do tight buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom |
Tipo de tight buffer | TB3 (fácil de decapar até 10 cm) |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 1000 N/10 cm |
Carga calorífica | 0,35 MJ/m |
Resistência à tração máx. para instalação | 600 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 63 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 42 mm |
Diâmetro externo nominal | 4,2 mm |
Características ópticas
Código da fibra | E |
Código de opção de desempenho | 25 |
Categoria da fibra | OS2 |
Tipo de fibra | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nome da fibra | Monomodo (OS2) |
Atenuação máxima | 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km |
Comprimentos de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformidade de fibra | ITU-T G.652.D |
Diâmetro da casca | 125 µm |
Diâmetro do revestimento | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Dispersion in the range 1285 to 1330 nm | ≤ 3.5 [ps/(nm*km)] |
Comprimento de onda de corte do cabo | 1260 nm |
Diâmetro do campo modal em 1310 nm | 9,2 µm |
Diâmetro do campo modal em 1550 nm | 10,4 µm |
Dimensões
Peso do Cabo | 18 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 2000 m |
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Diâmetro e raio de curvatura pequenos
Fácil instalação em áreas com restrição de espaço
TB3 tight buffered construction
Easy and consistent stripping over 10 cm
Silicon-free outer jacket
The cable jacket and the outer jacket of subunits (not valid for 900 µm tight buffers) are free of harmful components to paint structures
Flame retardant
LSZH/FRNC