text.skipToContent text.skipToNavigation

004K8Z-32108E2G

MIC® Tight Buffer Indoor Cable  MIC® Tight Buffer Indoor Cable

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto 004K8Z-32108E2G
Código EAN 4056418100715
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) J-V(ZN)H
Aplicação uso geral,  Horizontal,  Riser vertical 
Geometria do cabo Redondo
Normas
Reação ao Fogo Dca, s1a, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Teste de propagação de chamas Retardador de chama de acordo com IEC 60332-1-2 (cabo único) e IEC 60332-3-24 (maço de cabos)
Requisitos de Reação ao Fogo Reação ao fogo de acordo com EN 50575 e EN 13501-6
Densidade de fumaça Baixa emissão de fumaça de acordo com IEC 61034
Teste de conteúdo de halogênio Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1
Nível de corrosão Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  a  60 °C    (-4 °F  a  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  a  70 °C    (-13 °F  a  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 OM1 TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC
Contagem da fibra 4
Número de fios de rasgamento 1
Cor da capa externa Laranja
Diâmetro de proteção 900 µm
Material da capa externa Retardador de chama, não corrosivo/baixa emissão de fumaça, sem silício, material de halogênio zero (FRNC/LSZH)
Espessura nominal do revestimento externo 0,8 mm
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Fio de aramida
Cor do tight buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom
Tipo de tight buffer TB3 (fácil de decapar até 10 cm)
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Carga calorífica 0,35 MJ/m
Resistência à tração máx. para instalação 600 N
Raio mín. de curvatura de instalação 63 mm
Raio mín. de curvatura de operação 42 mm
Diâmetro externo nominal 4,2 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 18 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
TB3 tight buffered construction
Easy and consistent stripping over 10 cm
Silicon-free outer jacket
The cable jacket and the outer jacket of subunits (not valid for 900 µm tight buffers) are free of harmful components to paint structures
Flame retardant
LSZH/FRNC