004U8Z-32125EB2
MIC® Tight Buffer Indoor Cable MIC® Tight Buffer Indoor Cable
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | 004U8Z-32125EB2 |
Kabeltyp | Festader |
Einsatzgebiet | Innen |
Produkttyp | Dielektrisch |
Faserkategorie | ClearCurve® ZBL |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | J-V(ZN)H |
Anwendung | Allgemeine Zwecke, Horizontal, Riser (senkrecht) |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
Brandverhalten | Dca, s1a, d1, a1 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Flammenausbreitungstest | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel) |
Anforderungen an das Brandverhalten | Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6 |
Rauchdichte | Raucharm nach IEC 61034 |
Halogengehaltsprüfung | Halogenfrei nach IEC 60754-1 |
Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C para 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C para 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C para 70 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Meter - Handset - CE 23 EN 50575 Dca-s1a,d1,a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 E9ZBL TB 0.9 LSZH(TM)/FRNC |
Faseranzahl | 4 |
Reißfadenanzahl | 1 |
Außenmantelfarbe | Weiß |
Aderdurchmesser | 900 µm |
Außenmantelmaterial | Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, silikonfreies, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material |
Nominale Außenmantelstärke | 0,8 mm |
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 | Aramidgarn |
Festaderfarbe | Blau, orange, grün, braun |
Festadertyp | TB3 (absetzbar bis zu 10 cm) |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
Brandlast | 0,35 MJ/m |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 600 N |
Min. Biegeradius, Installation | 63 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 42 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 4,2 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | U |
Leistungsklassen-Code | 25 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | ClearCurve® ZBL |
Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.B3 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,6 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,65 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,2 ps/√km |
Abmessungen
Cable Weight | 18 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 300 m |
Bestellinformationen
Verpackung | Reel in a Box |
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Diâmetro e raio de curvatura pequenos
Fácil instalação em áreas com restrição de espaço
TB3 tight buffered construction
Easy and consistent stripping over 10 cm
Silicon-free outer jacket
The cable jacket and the outer jacket of subunits (not valid for 900 µm tight buffers) are free of harmful components to paint structures
Flame retardant
LSZH/FRNC