TKT-CLEAN-SFC
Fiber Optic Cleaning Toolkit Fiber Optic Cleaning Toolkit
Especificações gerais
Número do produto | TKT-CLEAN-SFC |
Código EAN | 405618186221 |
Tipo de produto | Acessórios |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Dimensões
Altura | 22,86 cm |
Largura | 31,75 cm |
Profundidade | 1524 cm |
Peso | 16 kg |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Cleaning fluid, cleaning wipes, 1.25 mm cleaning sticks, 2.5 mm cleaning sticks, carrying case |
Método de embalagem | Embalagem individual |
Unidades por entrega | 1/1 |
Solvents are non-hazardous and ozone-safe
Shippable by air
Contains product for "
and "
Cleaners for "
clean dissipate static