text.skipToContent text.skipToNavigation

1506060-01

Polishing Film  Polishing Film

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 1506060-01
Tipo de produto Acessórios
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Especificações da lixa de polimento
Mineral Alumina branca cristalizada
Tamanho mineral 1 µm
Tamanho do polidor 5
Tipo de película Película flock revestida
Cor do filme de polimento Natural
Informações de pedido
Embalagem Pacote a granel
Conteúdo da Embalagem 50 sheets; natural
Método de embalagem Caixa de papelão
Unidades por entrega 50/1
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes