1506097-01
Polishing Film 5 in, Diamond, bulk pack, 9 µm, blue
General Specifications
| Product Number | 1506097-01 |
| Tipo de produto | Acessórios |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Especificações da lixa de polimento
| Mineral | Diamante |
| Tamanho mineral | 9 µm |
| Tamanho do polidor | 5 |
| Tipo de película | Película plana |
| Cor do filme de polimento | Azul |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Caixa de papelão |
| Conteúdo da Embalagem | 50 sheets; blue |
| Unidades por entrega | 50/1 |
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes