1506127-01
Polishing Film 5 in, Silicon Carbide, bulk pack, 3 µm, natural
Especificaciones generales
Número del producto | 1506127-01 |
Código EAN | 4056418157320 |
Tipo de producto | Accesorios |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Especificaciones de la lija de pulido
Mineral | Carburo de silicio |
Tamaño mineral | 3 µm |
Tamaño del pulidor | 5 |
Tipo de película | Película flock recubierta |
Color de la película de pulido | Natural |
Informaciones del pedido
Embalaje | Paquete a granel |
Contenido del embalaje | 50 sheets; natural |
Método de embalaje | Caja de cartón |
Unidades por entrega | 50/1 |
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes