1506156-01
Polishing Film 4 in, White Fused Alumina, bulk pack, 30 µm, purple
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 1506156-01 |
| Product Type | Accessories |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Polishing Film Specifications
| Mineral | Aluminum Oxide |
| Mineral Size | 30 µm |
| Polisher Size | 4 |
| Film Type | Flat Film |
| Polishing Film Color | Purple |
Ordering Information
| Packaging Method | Cardboard box |
| Package Contents | 50 sheets; violet |
| Units per Delivery | 50/1 |
Eingebauter Laser-Sicherheitsfilter
für verschiedenste Anwendungen
LED Leuchte
von Klebstoffrückständen
Vier verschiedenfarbige mechanische Codierungen
nach höchsten Qualitätsanforderungen