text.skipToContent text.skipToNavigation

1506194-01

Polishing Film  Polishing Film

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 1506194-01
Tipo de produto Acessórios
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Especificações da lixa de polimento
Mineral Carboneto de silício
Tamanho mineral 9 µm
Tamanho do polidor 6x6
Tipo de película Película plana
Cor do filme de polimento Azul
Informações de pedido
Embalagem Pacote a granel
Conteúdo da Embalagem 50 sheets; blue
Método de embalagem Caixa de papelão
Unidades por entrega 50/1
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes