text.skipToContent text.skipToNavigation

1506195-01

Polishing Film  Polishing Film

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 1506195-01
Tipo de produto Acessórios
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Especificações da lixa de polimento
Mineral Carboneto de silício
Tamanho mineral 30 µm
Tamanho do polidor 6x6
Tipo de película Película plana
Cor do filme de polimento Natural
Informações de pedido
Embalagem Pacote a granel
Conteúdo da Embalagem 50 sheets; natural
Método de embalagem Caixa de papelão
Unidades por entrega 50/1
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes