1506203-01
Especificações gerais
| Número do produto | 1506203-01 |
| Tipo de produto | Acessórios |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Especificações da lixa de polimento
| Mineral | Óxido de alumínio |
| Tamanho mineral | 3 µm |
| Tamanho do polidor | 6x6 |
| Tipo de película | Película plana |
| Cor do filme de polimento | Amarelo |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | 50 sheets; yellow |
| Método de embalagem | Caixa de papelão |
| Unidades por entrega | 50/1 |
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes