text.skipToContent text.skipToNavigation

1506225-01

Polishing Film  Polishing Film

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 1506225-01
Tipo de produto Acessórios
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Especificações da lixa de polimento
Mineral Carboneto de silício
Tamanho mineral 3 µm
Tamanho do polidor 6x6
Tipo de película Película flock revestida
Cor do filme de polimento Natural
Informações de pedido
Embalagem Pacote a granel
Conteúdo da Embalagem 50 sheets; natural
Método de embalagem Caixa de papelão
Unidades por entrega 50/1
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes