SPH-DIN-KIT
Single-Panel Housing (SPH) Accessories and Components Single-Panel Housing (SPH) Accessories and Components
通用规范
| 产品编码 | SPH-DIN-KIT |
| Tipo de produto | Acessórios |
| Tipo de acessório | SPH |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Tipo de carcaça | Acessórios |
Dimensões
| Altura | 483 mm |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | DIN rail bracket with integral spring clip, (2) 6/32 x 0.375 in screws, (2) spring nuts, installation instructions |
| Unidades por entrega | 1/1 |